??
Výběr CAD modelu
K1659.2106X60
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1659 - Upínací páky ze zinku s vnějším závitem, ocelové části modře pasivované
Kusovník
K1659.2106X60
BESTKIPP
Objednací číslo
K1659.2106X60
MATERIAL
Materiál
Zinkdruckguss
OBFLGK
Povrch základní těleso
chromováno do vysokého lesku
FARBE
Základní těleso
stříbrná
GR
Velikost
2
X
Vnější závit
M 10
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18.5 mm
D2
Průměr
19.0 mm
H
Výška
28.5 mm
H1
Výška
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Výška
42.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Délka
65 mm
A1
Délka
74.5 mm
B
Šířka
9.5 mm
L
Délka
60 mm
ZZ
Počet zubů
20
GEW
Hmotnost cca
0.1153 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245525416
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions